ZHCSD10H September 2014 – August 2026 TMP112-Q1 , TMP112D-Q1
PRODUCTION DATA
例如,如果用户只关心 –15°C 至 50°C 间的温度精度,使用 方程式 2 和 方程式 4 中展示的两个斜率计算结果可确定最坏情况下的精度:
最小值情况也必须采用相同的计算方法:
根据以上计算结果,用户在最坏情况下能够在 15°C 至 50°C 的温度范围内得到 0.58°C 至 -0.5°C 之间的精度。