ZHCSD10H September 2014 – August 2026 TMP112-Q1 , TMP112D-Q1
PRODUCTION DATA
扩展模式位将器件配置为正常模式运行 (EM = 0) 或者扩展模式运行 (EM = 1)。在正常模式下,温度寄存器和上限下限寄存器使用 12 位数据格式。正常模式用于使 TMP112-Q1/TMP112D-Q1 器件与 TMP75 器件兼容。
通过将温度寄存器和上限下限寄存器配置为 13 位数据格式,扩展模式 (EM = 1) 可测量高于 128°C 的温度。