ZHCSD10H September 2014 – August 2026 TMP112-Q1 , TMP112D-Q1
PRODUCTION DATA
TMP112-Q1 和 TMP112D-Q1 器件是两款数字温度传感器,设计用于在要求高精度的应用中替代 NTC/PTC 热敏电阻。这两款器件可实现 ±0.4°C (TMP112D-Q1) 或 ±0.5°C (TMP112-Q1) 的最佳精度,无需校准或外部元件信号调节。TMP112-Q1 和 TMP112D-Q1 具有高线性度,无需复杂计算或查询表即可获得温度。TMP112-Q1 中校准以提高精度的功能(请参阅 “校准以提高精度” 部分)使用户能够通过校准实现 ±0.17°C 的出色精度。芯片上搭载的 12 位 ADC 实现低至 0.0625°C 的分辨率。
TMP112-Q1 仅提供 SOT563 (DRL) 封装;而 TMP112D-Q1 提供了增强的性能,并同时提供 SOT563 (DRL) 以及更小的 X2SON (DPW) 两种封装选择。SOT563 封装上设有用于 ALERT 和地址功能的专用引脚;而在 X2SON 封装上,中心引脚根据可订购料号的不同,可支持其中任一功能。这些器件的工作电源电压范围:TMP112-Q1 为 1.4V 至 3.6V,TMP112D-Q1 为 1.4V 至 5.5V。整个工作范围内的最大静态电流约为 10µA。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| TMP112-Q1 TMP112D-Q1 | DRL(SOT563,6) | 1.60mm × 1.60mm |
| TMP112D-Q1 | DPW(X2SON,5) | 0.8mm × 0.8mm |
方框图(SOT563 封装)