ZHCSBJ5B September   2013  – November 2025 ADS5474-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 计时特点
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
      1. 6.1.1 输入配置
      2. 6.1.2 时钟输入
      3. 6.1.3 数字输出
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 电源相关建议
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 规范的定义
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

规范的定义

    模拟带宽基频功率相对于低频值而降低 3dB 时的模拟输入频率。
    孔径延迟输入采样时钟的上升沿到发生采样的实际时间之间的时间延迟。
    孔径不确定性(抖动)孔径延迟的样本间变化。
    时钟脉冲持续时间/占空比时钟信号的占空比是时钟信号保持逻辑高电平的时间(时钟脉冲持续时间)与时钟信号的周期之比,以百分比表示。
    微分非线性 (DNL)理想的 ADC 在模拟输入值实际相隔 1LSB 时表现出代码转换。DNL 是任何单个步进相对于此理想值的偏差,以 LSB 为单位。
    共模抑制比 (CMRR)CMRR 可测量对同时呈现给两个模拟输入的信号进行抑制的能力。注入的共模频率电平转换为 dBFS,输出 FFT 中的杂散以 dBFS 为单位进行测量,差值为 CMRR(以 dB 为单位)。
    有效位数 (ENOB)ENOB 是与基于量化噪声的理论极限相比以比特为单位的转换器性能度量:
    方程式 3. E N O B = S I N A D - 1.76 ÷ 6.02
    增益误差增益误差是 ADC 实际输入满量程范围与其理想值的偏差,以理想输入满量程范围的百分比形式给出。
    积分非线性 (INL)INL 是 ADC 传递函数相对于通过该传递函数的最小二乘曲线拟合确定的最佳拟合线的偏差。每个模拟输入值上的 INL 是实际传递函数与该最佳拟合线之间的差值,以 LSB 为单位进行测量。
    偏移误差偏移误差是当两个输入都连接到共模时输出代码与中间代码的偏差。
    电源抑制比 (PSRR)PSRR 用于测量抑制电源频率的能力。注入的频率电平转换为 dBFS,输出 FFT 中的杂散以 dBFS 为单位进行测量,差值为 PSRR(以 dB 为单位)。测量可校准电路板电源去耦电容器的优势。
    信噪比 (SNR)SNR 是基频功率 (PS) 与噪底功率 (PN) 的比值,不包括直流和前五次谐波的功率。
    方程式 4. S N R = 10 log 10 ⁡ P S P N

    当基频的绝对功率用作基准时,SNR 以 dBc(相对于载波的分贝数)为单位;当基频功率被外推至转换器满量程范围时,则以 dBFS(相对于满量程的分贝数)为单位。

    信噪比和失真 (SINAD)SINAD 是指基频功率 (PS) 与所有其他频谱分量(包括噪声 (PN) 和失真 (PD),但不包括 dc)的功率的比值。
    方程式 5. S I N A D = 10 log 10 ⁡ P S P N + P D

    当基频的绝对功率用作基准时,SINAD 以 dBc(相对于载波的分贝数)为单位;当基频功率被外推至转换器满量程范围时,则以 dBFS(相对于满量程的分贝数)为单位。

    温漂温漂(关于增益误差及偏移误差)指定从标称温度下的值到 TMIN 或 TMAX 下的值的变化。它的计算方法是将整个温度范围内参数的最大变化除以 TMIN – TMAX。
    总谐波失真 (THD)THD 是指基频功率 (PS) 与前五个谐波的功率 (PD) 的比值。
    方程式 6. T H D = 10 log 10 ⁡ P S P D

    THD 通常以 dBc(相对于载波的分贝数)为单位。

    双音互调失真 (IMD3)IMD3 是基频功率(频率 ƒ1、ƒ2 )与频率 2ƒ1 – ƒ2 或 2ƒ2 – ƒ1 下最差频谱分量功率之比。当基频的绝对功率用作基准时,IMD3 以 dBc(相对于载波的分贝数)为单位;当基频功率被外推至转换器满量程范围时,则以 dBFS(相对于满量程的分贝数)为单位。