ZHCSBJ5B September   2013  – November 2025 ADS5474-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 计时特点
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
      1. 6.1.1 输入配置
      2. 6.1.2 时钟输入
      3. 6.1.3 数字输出
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 电源相关建议
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 规范的定义
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电源相关建议

ADS5474 使用三个电源。对于设计的模拟部分,使用了 5V 和 3.3V 电源(AVDD5 和 AVDD3),而数字部分使用 3.3V 电源 (DVDD3)。建议使用具备足够去耦能力的低噪声电源。线性电源优先于开关电源;开关电源往往会产生更多可耦合至 ADS5474 的噪声分量。用户或许能够使用不太理想的电源为器件供电,并且仍然可以实现良好的性能。对于所有系统的每种电源和去耦电平,都无法给出单一的建议。ADS5474 的功耗不会因架构和工艺而随时钟速率或输入频率发生实质性变化。

由于 AVDD3 和 DVDD3 之间在内部有两个二极管反向连接,因此建议采用上电序列。当这两个电源之间存在上电延迟时,滞后的电源在上电之前可能会通过内部二极管灌入电流。根据外部电源的阻抗,灌电流可能很大或很小,并可能损坏器件或影响电源。

理想的上电序列是以下选项之一(无论 AVDD5 上电时为何):

  1. 同时为 AVDD3 和 DVDD3 上电(最佳情况),或者
  2. 在上电期间,将 AVDD3 和 DVDD3 之间的电压差保持在 0.8V 以下(0.8V 不是硬性规格 — 电源之间的差值越小越安全)。

如果上述序列不实用,则需要控制来自电源的灌电流或从外部添加保护。DVDD3 或 AVDD3 引脚的最大瞬态电流(以 μs 为时间单位)为 500mA,以避免对器件造成潜在损坏或缩短其寿命。

电源开启时,节 5.1中给出的模拟和时钟输入值有效。当电源关闭且时钟或模拟输入仍然存在时,需要限制输入电压和电流以避免器件损坏。如果 ADC 电源关闭,则每个输入引脚(时钟或模拟)相对于接地的最大/最小连续直流电压为 ±0.95V,最大直流电流为 20mA。

ADS5474-SP PSRR 与电源注入频率间的关系图 7-1 PSRR 与电源注入频率间的关系