ZHCSBJ5B September   2013  – November 2025 ADS5474-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 计时特点
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
      1. 6.1.1 输入配置
      2. 6.1.2 时钟输入
      3. 6.1.3 数字输出
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 电源相关建议
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 规范的定义
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

特性

  • 采样率:400MSPS
  • 14 位分辨率,10.9 位有效位数 (ENOB)
  • 5962R13208:
    • 耐辐射保障 (RHA):高达 TID 100krad (Si)
    • 电离辐射总剂量:100krad (Si)
    • 无 ELDRS:100krad (Si)
    • SEL/SEU 表征
  • 输入带宽:1.28GHz
  • 230MHz 和 400MSPS 时为 SFDR = 78dBc
  • 230MHz 和 400MSPS 时为 SNR = 69.8dBFS
  • 差分输入电压:2.2VPP
  • 兼容 LVDS 的输出
  • 总功率耗散:2.5W
  • 断电模式:50mW
  • 偏移二进制输出格式
  • 输出数据在半速率输出时钟的上升沿及下降沿进行转换
  • 片上模拟缓冲器、跟踪保持及基准电路
  • 提供 84 针陶瓷非导电连接杆封装 (HFG)
  • 军用级温度范围:-55°C 至 125°C Tcase
  • 可提供工程评估 (/EM) 样片(1)
  • 引脚相似并与 12 位及 14 位系列兼容:ADS5463-SP 和 ADS5444-SP
这些器件仅适用于工程评估。以非合规性流程对其进行了处理(例如,未进行老化处理),并且仅在 25°C 的额定温度下进行了测试。这些器件不适用于鉴定、量产、辐射测试或飞行用途。也不保证这些器件在 MIL 规定的 -55°C 至 125°C 完整温度范围内
或运行寿命中的性能。