ZHCSBJ5B September   2013  – November 2025 ADS5474-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 计时特点
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
      1. 6.1.1 输入配置
      2. 6.1.2 时钟输入
      3. 6.1.3 数字输出
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 电源相关建议
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 规范的定义
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

说明

ADS5474 是一款 14 位 400MSPS 模数转换器 (ADC),可由 5V 电源和 3.3V 电源供电,同时提供与 LVDS 兼容的数字输出。该 ADC 是 12 位、13 位、14 位 ADC 系列之一,运行速度为 210MSPS 至 500MSPS。ADS5474 输入缓冲器使板载跟踪和保持 (T&H) 功能的内部切换不会干扰信号源并提供一个高阻抗输入。此外,还提供了一个内部基准发生器,以简化系统设计。

ADS5474 具有 1.4GHz 的输入带宽,用于转换超过 400MSPS 输入频率 400MHz 的宽带宽信号,可在宽输入频率范围内提供出色的低噪声性能和无杂散动态范围。

ADS5474 采用 84 针陶瓷非导电连接杆封装(HFG)。该器件以德州仪器 (TI) 互补双极工艺 (BiCom3) 为基础,在整个军用温度范围内(-55°C 至 125°C Tcase)指定。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
ADS5474-SPCFP(HFG,84)19.05mm × 19.05mm
有关所有可用封装,请参阅节 10。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
ADS5474-SP 简化版原理图简化版原理图