ZHCSBJ5B September 2013 – November 2025 ADS5474-SP
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | AVDD5 至 GND | 6 | V | |
| AVDD3 至 GND | 5 | V | ||
| DVDD3 至 GND | 5 | V | ||
| 模拟输入至 GND | -0.3 | AVDD5 + 0.3 | V | |
| 时钟输入至 GND | -0.3 | AVDD5 + 0.3 | V | |
| CLK 至 CLK | -2.5 | 2.5 | V | |
| 数字数据输出至 GND | -0.3 | DVDD3 + 0.3 | V | |
| 工作外壳温度 | TC | -55 | 125 | °C |
| 最大结温 | TJ | 150 | °C | |
| 贮存温度 | Tstg | -65 | 150 | °C |