ZHCAG17 December   2025 TPS61381-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2TPS61381-Q1 原理图指南
    1. 2.1 GND 连接
    2. 2.2 驱动程序设计
    3. 2.3 IO 配置
    4. 2.4 输出电容器
    5. 2.5 补偿设计
      1. 2.5.1 微小信号分析
      2. 2.5.2 分步环路补偿设计
  6. 3TPS61381-Q1 布局指南
    1. 3.1 识别关键开关环路
      1. 3.1.1 低侧驱动程序环路
      2. 3.1.2 升压桥臂开关环路
      3. 3.1.3 高侧驱动程序环路
    2. 3.2 电源元件放置
    3. 3.3 布局示例
      1. 3.3.1 低侧驱动程序器环路优化示例
      2. 3.3.2 升压桥臂开关环路优化示例
      3. 3.3.3 高侧驱动程序器环路优化示例
      4. 3.3.4 信号电路布线示例
  7. 4摘要
  8. 5参考资料

分步环路补偿设计

根据前面对小型信号模型的分析,我们可以使用给定的电感器和输出电容器参数计算补偿网络参数。TI 提供了用于设计补偿参数的 EXCEL 计算工具。本节提供了一个使用设计计算工具计算环路补偿的示例。

  1. 设置交叉频率 ƒC。

    第一步是设置环路交叉频率 ƒC。交叉频率越高,环路的响应速度就越快。通常认为,环路增益交叉频率不应高于开关频率 ƒSW 的 1/10 或 RHPZ 频率 ƒzRHP 的 1/5,以较低者为准。

  2. 设置补偿电阻 RCOMP。

    对于补偿良好的升压系统,fC 由 RCOMP 决定。设定所需的 fC 后,计算工具可输出推荐的 RCOMP。

     设置补偿电阻图 2-7 设置补偿电阻

    在以下假设条件下,该计算工具会推荐 Rout 值:对于设计合理的升压系统,ƒzCOMP 必须置于 ƒC 以下,以确保相位裕度。对于常见的 RCOMP 范围,RCOMP 应远小于放大器输出电阻 REA,从而使 RCOMP | | REA ~ = RCOMP。因此,根据 方程式 6,初始增益 RCOMP × GCOMP × KFB 主要由 RCOMP 决定。因此可使用如下公式计算 fc:闭环总增益 T(s) = KPS(s) + HCOMP(s) 在 ƒC 处为零。

    方程式 10. H C O M P = 20 l g G C O M P × R C O M P × R d o w n R u p + R d o w n = - K P S f c

    其中

    • KPS 是功率级增益
    • GEA 是放大器的跨导,GEA 的典型值 = 24µS
  3. 设置补偿零点电容器 CCOMP。

    补偿零点需要置于功率级极点 fpPS 处,以补偿 fpPS 附近的相位下降。设置 ƒZ = ƒP,可以计算 CCOMP。当在第 80 行输入实际 RCOMP 值后,计算工具会输出推荐的 CCOMP。

    方程式 11. C C O M P = R o u t × C o u t 2 R C O M P
     设置补偿电容图 2-8 设置补偿电容
  4. 设置补偿极点电容器 CHF。

    补偿极应设置在能抵消由 RESR 和 Cout 产生的 ESR 零点的位置。设置 ƒpCOMP2 = ƒzESR 并获取:

    方程式 12. C H F = R E S R × C o u t R C O M P

    在第 15-16 行正确输入 ESR 和 Cout 后,计算工具第 84 行会显示推荐的 CHF。

     设置补偿电容图 2-9 设置补偿电容
  5. 检查相位裕度与增益裕度

    计算得到的补偿参数并不总能保证系统稳定性,尤其是当 Cout 的 ESR 较大,使 fzESR 落入带宽范围时。在输入所有补偿参数后,计算工具会生成波德图。在完成步骤 1-4 后查看波德图,以评估系统稳定性。TI 建议相位裕度大于 60°,增益裕度大于 10dB。如果裕度不满足要求,请降低目标 fc 并在步骤 1-4 中重新计算补偿参数。

     评估环路稳定性图 2-10 评估环路稳定性