ZHCAG17 December   2025 TPS61381-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2TPS61381-Q1 原理图指南
    1. 2.1 GND 连接
    2. 2.2 驱动程序设计
    3. 2.3 IO 配置
    4. 2.4 输出电容器
    5. 2.5 补偿设计
      1. 2.5.1 微小信号分析
      2. 2.5.2 分步环路补偿设计
  6. 3TPS61381-Q1 布局指南
    1. 3.1 识别关键开关环路
      1. 3.1.1 低侧驱动程序环路
      2. 3.1.2 升压桥臂开关环路
      3. 3.1.3 高侧驱动程序环路
    2. 3.2 电源元件放置
    3. 3.3 布局示例
      1. 3.3.1 低侧驱动程序器环路优化示例
      2. 3.3.2 升压桥臂开关环路优化示例
      3. 3.3.3 高侧驱动程序器环路优化示例
      4. 3.3.4 信号电路布线示例
  7. 4摘要
  8. 5参考资料

信号电路布线示例

开关节点 SW 和 IL 的面积必须尽可能小。如果在 SW 和 IL 节点铺设大面积铜箔,高 dv/dt 的噪声信号可能通过电容耦合影响附近布线,从而引起电磁干扰问题。信号布线必须避开 SW 和 IL 网络附近或下方的区域。

 TPS61381-Q1 信号电路布线示例图 3-8 TPS61381-Q1 信号电路布线示例

COMP 引脚容易受到 CM 影响,补偿元件必须放置在 IC 附近,以确保高频电容 C8 能有效旁路噪声。