ZHCAG17 December   2025 TPS61381-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2TPS61381-Q1 原理图指南
    1. 2.1 GND 连接
    2. 2.2 驱动程序设计
    3. 2.3 IO 配置
    4. 2.4 输出电容器
    5. 2.5 补偿设计
      1. 2.5.1 微小信号分析
      2. 2.5.2 分步环路补偿设计
  6. 3TPS61381-Q1 布局指南
    1. 3.1 识别关键开关环路
      1. 3.1.1 低侧驱动程序环路
      2. 3.1.2 升压桥臂开关环路
      3. 3.1.3 高侧驱动程序环路
    2. 3.2 电源元件放置
    3. 3.3 布局示例
      1. 3.3.1 低侧驱动程序器环路优化示例
      2. 3.3.2 升压桥臂开关环路优化示例
      3. 3.3.3 高侧驱动程序器环路优化示例
      4. 3.3.4 信号电路布线示例
  7. 4摘要
  8. 5参考资料

补偿设计

TPS61381-Q1 需要外部补偿,从而可以针对每个应用优化环路响应。COMP 引脚是内部误差放大器的输出。一个由电阻器 R3 和陶瓷电容器 C7 和 C8 组成的外部补偿网络连接至 COMP 引脚。补偿参数需根据具体情况逐一计算。下一节举例说明如何使用所选电感器和输出电容器计算补偿网络参数。

 TPS61381-Q1 补偿设计图 2-5 TPS61381-Q1 补偿设计