ZHCAG17 December   2025 TPS61381-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2TPS61381-Q1 原理图指南
    1. 2.1 GND 连接
    2. 2.2 驱动程序设计
    3. 2.3 IO 配置
    4. 2.4 输出电容器
    5. 2.5 补偿设计
      1. 2.5.1 微小信号分析
      2. 2.5.2 分步环路补偿设计
  6. 3TPS61381-Q1 布局指南
    1. 3.1 识别关键开关环路
      1. 3.1.1 低侧驱动程序环路
      2. 3.1.2 升压桥臂开关环路
      3. 3.1.3 高侧驱动程序环路
    2. 3.2 电源元件放置
    3. 3.3 布局示例
      1. 3.3.1 低侧驱动程序器环路优化示例
      2. 3.3.2 升压桥臂开关环路优化示例
      3. 3.3.3 高侧驱动程序器环路优化示例
      4. 3.3.4 信号电路布线示例
  7. 4摘要
  8. 5参考资料

GND 连接

TPS61381 具备高电流限制和快速启动策略,可确保在检测到电源故障时能够立即接管系统电压。在升压启动期间、电流可高达 25A(由 I2C 设置)。Vout 会根据 I2C 控制或短路保护触发的重启条件而变化。因此,除了 Cout 回路之外,GND 的正确连接也非常重要,以避免开关噪声影响 IC。如果 AGND 未正确连接,IC 的内部电路可能会失控,甚至遭受损坏。图 2-1 展示了典型原理图。

 TPS61381-Q1 GND 连接图 2-1 TPS61381-Q1 GND 连接

请确保将 AGND 与 PGND 分离,并将 VCC、COMP、AGND 引脚以及散热焊盘连接至 AGND。

AGND 必须通过单点(使用 Net-Tie、0Ω 电阻器或约 10mil 宽度的铜线)与 PGND 相连。不要使用大面积铜箔将 AGND 与 PGND 直接相连。