ZHCAG17 December   2025 TPS61381-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2TPS61381-Q1 原理图指南
    1. 2.1 GND 连接
    2. 2.2 驱动程序设计
    3. 2.3 IO 配置
    4. 2.4 输出电容器
    5. 2.5 补偿设计
      1. 2.5.1 微小信号分析
      2. 2.5.2 分步环路补偿设计
  6. 3TPS61381-Q1 布局指南
    1. 3.1 识别关键开关环路
      1. 3.1.1 低侧驱动程序环路
      2. 3.1.2 升压桥臂开关环路
      3. 3.1.3 高侧驱动程序环路
    2. 3.2 电源元件放置
    3. 3.3 布局示例
      1. 3.3.1 低侧驱动程序器环路优化示例
      2. 3.3.2 升压桥臂开关环路优化示例
      3. 3.3.3 高侧驱动程序器环路优化示例
      4. 3.3.4 信号电路布线示例
  7. 4摘要
  8. 5参考资料

微小信号分析

TPS61381-Q1 使用固定频率的峰值电流模式控制,集成了内部适应性斜率补偿,以避免次谐波振荡。通过感应电感器电流信息,功率级的微小信号模型从由 L 和 COUT 创建的双级别系统减少到由 ROUT 和 COUT 创建的单极系统。单极系统可以轻松地与环路补偿结合使用。图 2-6 显示了升压转换器的等效微小信号元件。

 TPS61381-Q1 控制等效电路模型图 2-6 TPS61381-Q1 控制等效电路模型

功率级的微小信号可通过以下方式表示:

方程式 2. KPSs=Rout1-D2Rsense×1+s2π×fzESR1-s2π×fzRHP1+s2π×fpPS

其中:

  • D 为占空比
  • Rout 是输出负载电阻
  • Rsense 是等效的内部电流感应电阻器,通常为 6mΩ

功率级的单极可通过以下方式提供:

方程式 3. fpPS=22π×Cout×Rout

其中:

  • Cout 是输出电容。对于具有多个相同并联输出电容器的升压转换器,只需将电容器与等效电容组合在一起即可

输出电容器的 ESR 产生的零点可通过以下方式提供:

方程式 4. fzESR=12π×Cout×RESR

其中:

  • RESR 为输出电容器串联的等效电阻

右平面零点可通过以下方式提供:

方程式 5. fzRHP=Rout(1-D)22π×L

其中:

  • D 为占空比
  • Rout 是输出负载电阻器
  • L 是电感

方程式 6 展示了反馈电阻器网络和补偿网络的公式。

方程式 6. HCOMPs=Gcomp×REA×Rup+RdownRdown×1+s2π×fzCOMPs1+s2π×fpCOMP11+s2π×fpCOMP2

其中:

  • GCOMP 是误差放大器的增益,通常 GEA = 24uS
  • REA 是误差放大器的输出阻抗,通常 REA = 5MΩ
  • ƒpCOMP1、ƒpCOMP2 是补偿极点的频率
  • fzCOMP 是补偿网络零点的频率

ƒpCOMP1 可通过以下方式提供:

方程式 7. fpCOMP1=12π×REA×CCOMP

其中:

  • CCOMP 是补偿电容器

ƒpCOMP2 可通过以下方式提供:

方程式 8. fpCOMP2=12π×RCOMP×CHF

其中:

  • CHF 是 COMP 引脚上的高频率旁路电容器
  • RCOMP 是补偿网络的电阻器

ƒzCOMP 可通过以下方式提供:

方程式 9. fzCOMP=12π×RCOMP×CCOMP

其中:

  • CCOMP 是零点电容器补偿
  • RCOMP 是补偿网络的电阻器