ZHCAG17 December 2025 TPS61381-Q1
升压桥臂开关环路是升压器件中最关键的环路。在这两个环路中,长而细的布线会导致过量噪声、开关节点上的过冲和振铃以及寄生电感引起的地弹。在 MOSFET 开关事件中,换向电流的转换率可超过 3–5A/ns,因此 2nH 的寄生电感可能引起约 6V 的电压峰值。开关期间流经这些关键环路的脉冲电流含有丰富谐波,如果环路面积未被仔细最小化,可能产生强辐射并引发电磁干扰问题。因此,最大限度地减小布线长度和环路的封闭面积至关重要。