ZHCAG17 December   2025 TPS61381-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2TPS61381-Q1 原理图指南
    1. 2.1 GND 连接
    2. 2.2 驱动程序设计
    3. 2.3 IO 配置
    4. 2.4 输出电容器
    5. 2.5 补偿设计
      1. 2.5.1 微小信号分析
      2. 2.5.2 分步环路补偿设计
  6. 3TPS61381-Q1 布局指南
    1. 3.1 识别关键开关环路
      1. 3.1.1 低侧驱动程序环路
      2. 3.1.2 升压桥臂开关环路
      3. 3.1.3 高侧驱动程序环路
    2. 3.2 电源元件放置
    3. 3.3 布局示例
      1. 3.3.1 低侧驱动程序器环路优化示例
      2. 3.3.2 升压桥臂开关环路优化示例
      3. 3.3.3 高侧驱动程序器环路优化示例
      4. 3.3.4 信号电路布线示例
  7. 4摘要
  8. 5参考资料

IO 配置

数字输入需要由 MCU 电源导轨上拉。不要连接到 TPS61381 的 VCC 或 Vout。

AVI 引脚需要一个去耦电容器。该电容器可以放置在 IC 附近,也可以放在 MCU 的 ADC 附近(100nF 即可)。

STATUS 引脚为开漏输出,可由 TPS61381 的 VCC 或 MCU_GPIO_VDD 上拉。

 TPS61381-Q1 IO 配置图 2-3 TPS61381-Q1 IO 配置