ZHCAG10 November   2025 DRV8363-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电机驱动器系统中的功率损耗和热性能
    1. 2.1 导通损耗
    2. 2.2 开关损耗
      1. 2.2.1 开关频率的影响
  6. 3实际电机驱动器限制
    1. 3.1 电磁干扰 (EMI) – 系统噪声注意事项
    2. 3.2 电机驱动器电压容差
  7. 4摘要
  8. 5参考资料

简介

BLDC 电机在多个汽车系统中具有多种功能。传统上,BLDC 系统最常见的电压范围是 12V。由于这些系统包含 48V 电压轨,因此了解由此对 MOSFET 功率损耗的影响非常重要。为了降低工作温度和节省电池电量,管理功率损耗来源至关重要。

本应用手册讨论了转换到 48V 时,新系统级注意事项,包括传导损耗、开关损耗、EMI 等。对于所有后续示例和计算,12V 和 48V 都使用 960W 的功率级别,即 12V 时为 80A,48V 时为 20A。