ZHCAG10 November 2025 DRV8363-Q1
MOSFET 的开关速度越快,产生的电压瞬变就越剧烈,而这些瞬变包含高频元件,会以 EMI 的形式传导出去。所有电路都具有寄生电感和电容,这些 L-C 元件受到的快速激励时,会形成谐振电路,进而放大某些频率。这些频率会对系统的其余部分造成干扰。汽车系统具有严格的 EMI 频率上限要求,例如符合 CISPR 25 标准,因此对可在终端系统中实现的压摆率构成了限制。