ZHCAG10 November   2025 DRV8363-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电机驱动器系统中的功率损耗和热性能
    1. 2.1 导通损耗
    2. 2.2 开关损耗
      1. 2.2.1 开关频率的影响
  6. 3实际电机驱动器限制
    1. 3.1 电磁干扰 (EMI) – 系统噪声注意事项
    2. 3.2 电机驱动器电压容差
  7. 4摘要
  8. 5参考资料

开关频率的影响

另一个可能严重影响系统中开关损耗量的因素是输入 PWM 信号的频率。MOSFET 必须在相应输入脉冲的开始和结束(关断和导通)时进入开关区域。PWM 频率越高,这些脉冲的发生频率就越高,因此会增加每个 MOSFET 在开关区域所花费的时间。这意味着开关损耗量与输入 PWM 信号的频率之间存在成比例的关系(参见图 2-3)。48V 系统中 PWM 频率的常见值约为 20kHz。之所以使用该值,是因为该频率足够高,足以超出人类可闻范围,但会保持较低水平,以减少开关损耗和噪声。

 开关损耗(0.5V/ns 时为 48V)图 2-3 开关损耗(0.5V/ns 时为 48V)