ZHCAG10 November 2025 DRV8363-Q1
当电流从漏极传导到源极时,MOSFET 中会出现导通损耗。MOSFET 导通时的通道电阻通常称为导通状态电阻或 Rds(on)。这些损耗与电流的平方成正比,因此电机电流成为决定导通损耗的主要因素。FOC 换向期间的导通损耗通过以下公式计算得出:
示例 1
假设两个系统的总功率为 960W。
系统 A = 12V 电池
系统 B = 48V 电池
根据 方程式 2,如果假设 12V 和 48V 系统所需的功率输出相同,则使用欧姆定律,我们可以推导出 48V 系统的工作电流仅为 12 伏系统的四分之一。因此,根据 方程式 1,流经 MOSFET 的电流会更小,使 48V 系统中的导通损耗减少 16 倍。图 2-1 说明了 示例 1 中所示的损耗。