ZHCAG10 November   2025 DRV8363-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电机驱动器系统中的功率损耗和热性能
    1. 2.1 导通损耗
    2. 2.2 开关损耗
      1. 2.2.1 开关频率的影响
  6. 3实际电机驱动器限制
    1. 3.1 电磁干扰 (EMI) – 系统噪声注意事项
    2. 3.2 电机驱动器电压容差
  7. 4摘要
  8. 5参考资料

摘要

随着 BLDC 系统在汽车系统中过渡到 48V,必须注意的是,MOSFET 开关损耗不再可以忽略不计。损耗从导通主导转变为开关主导,这一变化改变了电机驱动系统的优化策略。

更高的压摆率有助于减少开关损耗,但必须考虑更快压摆率(例如 EMI 和振铃)的不利影响。如果压摆率过大,系统可能容易受到电压过冲、电容耦合甚至非预期导通的影响。PCB 布局和正确选择拉电流和灌电流设置对于优化系统至关重要。通过平衡这些因素,设计人员可使用 DRV8363-Q1 创建一个稳健可靠的 48V 系统,而 DRV8363-Q1 不受器件压摆率能力的限制。