ZHCAFY0 November 2025 TPS7A33 , TPS7A4501-SP , TPS7A47 , TPS7A47-Q1 , TPS7A4701-EP , TPS7A52 , TPS7A52-Q1 , TPS7A53 , TPS7A53-Q1 , TPS7A53A-Q1 , TPS7A53B , TPS7A54 , TPS7A54-Q1 , TPS7A57 , TPS7A8300 , TPS7A83A , TPS7A84 , TPS7A84A , TPS7A85A , TPS7A90 , TPS7A91 , TPS7A92 , TPS7A94 , TPS7A96 , TPS7B7702-Q1 , TPS7H1111-SEP , TPS7H1111-SP
TPS7B7702-Q1 [7] 是一款双路线性稳压器,具有诊断功能,通常用于独立或并行应用。镇流电阻器可用于并联 TPS7B7702-Q1(请参阅图 6-1),在使用该架构时,噪声会随着 √n 的增加而降低(请参阅图 6-2)。有关使用镇流电阻器和运算放大器的并联运行的测试数据,请参阅参考设计 [10]。TPS7B7702-Q1 内的两个通道共享相同的 VIN 引脚,因此在 [10] 中使用了实现类似并联 LDO 的修改后原理图(如下方图 6-3 所示)。
我们使用 TPS7B7702‑Q1 LDO 评估了三种并联 LDO 拓扑的噪声性能:
噪声是在每种拓扑的并联 LDO 输出端测量。使用两个并联 LDO 通道对电流镜和镇流电阻器配置进行了测试;而使用最多四个并联 LDO 通道(一个主通道和三个辅助通道)评估了运算放大器受控架构。
配置产生的输出噪声水平等于或高于单个 TPS7B7702‑Q1 的噪声,但镇流电阻器方法除外。只有镇流电阻器拓扑实现了可测量的噪声降低,这证实了本白皮书前面介绍的理论预测(请参阅图 6-4)。