ZHCAFY0 November   2025 TPS7A33 , TPS7A4501-SP , TPS7A47 , TPS7A47-Q1 , TPS7A4701-EP , TPS7A52 , TPS7A52-Q1 , TPS7A53 , TPS7A53-Q1 , TPS7A53A-Q1 , TPS7A53B , TPS7A54 , TPS7A54-Q1 , TPS7A57 , TPS7A8300 , TPS7A83A , TPS7A84 , TPS7A84A , TPS7A85A , TPS7A90 , TPS7A91 , TPS7A92 , TPS7A94 , TPS7A96 , TPS7B7702-Q1 , TPS7H1111-SEP , TPS7H1111-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1介绍利用镇流电阻器的并联 LDO
  5. 2利用镇流电阻器的并联 LDO 的噪声分析
  6. 3LDO 输出阻抗
  7. 4降低并联 LDO 系统噪声的策略
  8. 5利用镇流电阻器的并联 LDO 的噪声
    1. 5.1 TPS7A57
    2. 5.2 TPS7A94
  9. 6替代并联 LDO 架构的噪声测量
    1. 6.1 TPS7B7702-Q1
  10. 7结语
  11. 8参考资料

TPS7A94

TPS7A94 LDO [5] 目前具有仅 0.46µVRMS (10Hz–100kHz) 的业界领先噪声频谱密度。TPS7A94 的额定负载电流为 1A,而 TPS7A96 的额定负载电流为 2A [6]。这两个 LDO 都设计为使用镇流电阻器并联。并联这些 LDO 可在线性稳压器设计中实现尽可能低的噪声。业内最多并联十个 TPS7A94 LDO 以实现超低噪声电源轨。并联 TPS7A94 LDO 的噪声分析(节 2中介绍的条件)如图 5-2 所示。

TPS7A94 TPS7A96 TPS7A57 TPS7B7702-Q1 并联 TPS7A94 的噪声性能图 5-2 并联 TPS7A94 的噪声性能