ZHCAFY0 November   2025 TPS7A33 , TPS7A4501-SP , TPS7A47 , TPS7A47-Q1 , TPS7A4701-EP , TPS7A52 , TPS7A52-Q1 , TPS7A53 , TPS7A53-Q1 , TPS7A53A-Q1 , TPS7A53B , TPS7A54 , TPS7A54-Q1 , TPS7A57 , TPS7A8300 , TPS7A83A , TPS7A84 , TPS7A84A , TPS7A85A , TPS7A90 , TPS7A91 , TPS7A92 , TPS7A94 , TPS7A96 , TPS7B7702-Q1 , TPS7H1111-SEP , TPS7H1111-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1介绍利用镇流电阻器的并联 LDO
  5. 2利用镇流电阻器的并联 LDO 的噪声分析
  6. 3LDO 输出阻抗
  7. 4降低并联 LDO 系统噪声的策略
  8. 5利用镇流电阻器的并联 LDO 的噪声
    1. 5.1 TPS7A57
    2. 5.2 TPS7A94
  9. 6替代并联 LDO 架构的噪声测量
    1. 6.1 TPS7B7702-Q1
  10. 7结语
  11. 8参考资料

结语

本文档对比了三种常见的并联 LDO 技术的噪声性能。本文首次讨论了使用镇流电阻器降低并联 LDO 噪声的技术基础,同时展示了其他技术无法提供相同的噪声优势。对于单个 LDO 无法满足噪声规格的应用,设计人员现在可以构建正确的并联 LDO 架构,以便满足特定的设计要求,包括超低噪声规格。