ZHCAFY0 November   2025 TPS7A33 , TPS7A4501-SP , TPS7A47 , TPS7A47-Q1 , TPS7A4701-EP , TPS7A52 , TPS7A52-Q1 , TPS7A53 , TPS7A53-Q1 , TPS7A53A-Q1 , TPS7A53B , TPS7A54 , TPS7A54-Q1 , TPS7A57 , TPS7A8300 , TPS7A83A , TPS7A84 , TPS7A84A , TPS7A85A , TPS7A90 , TPS7A91 , TPS7A92 , TPS7A94 , TPS7A96 , TPS7B7702-Q1 , TPS7H1111-SEP , TPS7H1111-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1介绍利用镇流电阻器的并联 LDO
  5. 2利用镇流电阻器的并联 LDO 的噪声分析
  6. 3LDO 输出阻抗
  7. 4降低并联 LDO 系统噪声的策略
  8. 5利用镇流电阻器的并联 LDO 的噪声
    1. 5.1 TPS7A57
    2. 5.2 TPS7A94
  9. 6替代并联 LDO 架构的噪声测量
    1. 6.1 TPS7B7702-Q1
  10. 7结语
  11. 8参考资料

利用镇流电阻器的并联 LDO 的噪声分析

参考资料 [1] 所述,使用镇流电阻器的并联 LDO 可以重新绘制,如图 2-1 中的原理图所示,VLOAD 公式在公式 1 中提供。

TPS7A94 TPS7A96 TPS7A57 TPS7B7702-Q1 使用镇流电阻器的 n 个并联 LDO 的等效模型图 2-1 使用镇流电阻器的 n 个并联 LDO 的等效模型
方程式 1. VLOAD=n=1nVOUTn+VEnRBn - ILOADn=1n1RBn

假设有一个并联网络,其中没有 LDO 调节另一个 LDO,并且稳压器的每个反馈环路独立于其他 LDO 运行。假设 ZOUTn 表示并联阵列中第 n 个 LDO 的输出阻抗。由于噪声分析是在稳态条件下进行,负载电流 ILOAD 不包含交流分量;因此,负载电流保持恒定(例如,频率含量为零)。因此,可以通过应用这些假设来简化公式 1

  1. 设定 RBn = ZOUTn + RB = "R"
  2. 将 VOUT1、VOUT2、…、VOUTn 替换为噪声源 en
  3. 设定 VE1 = VE2 = … = VEn = 0V
  4. 设定 ILOAD = 0

使用这些假设,将公式 1 重写为公式 2 和公式 3

方程式 2. en, LOAD=n=1nenR n=1n1R=n=1nenRnR=n=1nenn=n=1nenn2
方程式 3. e n ,   L O A D = e n n

并联 LDO 的输出噪声会降低,降低幅度为并联 LDO 数量的平方根倍。从根本上说,这些假设意味着所有并联 LDO 都表现出相同的固有噪声(因为使用了相同的 LDO IC),在相同温度下运行,产生零误差或可忽略不计的电压误差,使用具有低容差 (< 1%) 的相同镇流电阻器,并且在输出阻抗 (ZOUT) 方面非常匹配。