ZHCAFY0 November 2025 TPS7A33 , TPS7A4501-SP , TPS7A47 , TPS7A47-Q1 , TPS7A4701-EP , TPS7A52 , TPS7A52-Q1 , TPS7A53 , TPS7A53-Q1 , TPS7A53A-Q1 , TPS7A53B , TPS7A54 , TPS7A54-Q1 , TPS7A57 , TPS7A8300 , TPS7A83A , TPS7A84 , TPS7A84A , TPS7A85A , TPS7A90 , TPS7A91 , TPS7A92 , TPS7A94 , TPS7A96 , TPS7B7702-Q1 , TPS7H1111-SEP , TPS7H1111-SP
其他并联 LDO 架构将一个 LDO 配置为主 LDO,其余 LDO 配置为辅助 LDO。主 LDO 通过附加的反馈环路控制辅助 LDO。与镇流电阻器技术不同,LDO 不会彼此独立运行。对于这些架构,前面的分析不再有效,系统噪声不会降低 √n。由于反馈环路通常连接到未滤波的反馈引脚,这些外部元件可能会导致噪声增加。如果外部元件承载大量噪声,这些元件也可能导致并联 LDO 系统产生更大的噪声。