ZHCAFR8 September 2025 LM5152-Q1 , LP8866-Q1 , LP8866S-Q1
本应用手册演示了如何使用 LM5152-Q1 通过预升压在电池电量不足条件下(尤其是在启动事件期间)稳定汽车显示应用。随着市场上汽车显示面板尺寸越来越大,电源要求也随之提高。这种情况下,对于设计人员而言,实现可靠稳定的电源管理系统更为困难。然而,LM5152-Q1 提供了可靠的预升压设计,它也可以实现抖动功能来提高 EMI 性能。即使采用了简化的软件设计,该设计仍能帮助设计人员实现更高效、更可靠的汽车显示系统。