ZHCAFR8 September   2025 LM5152-Q1 , LP8866-Q1 , LP8866S-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2没有预升压功能时可能出现的系统难题
    1. 2.1 高侧开关的欠压保护
    2. 2.2 系统偏置电源中断
    3. 2.3 LED 驱动器上的输入电压意外降低
    4. 2.4 系统中意外的输入电流增大情况
  6. 3使用预升压功能解决系统难题战的设计建议
    1. 3.1 方框图和测试结果设置
    2. 3.2 重要设计注意事项
  7. 4总结
  8. 5参考资料

LED 驱动器上的输入电压意外降低

如节 2所述,如果由于长 PCB 走线、电源线、理想二极管、高侧开关等上的损耗导致输入电压下降,则 LED 驱动器上的实际输入电压将大幅降低。如果像本系统示例中那样使用了两个 LED 驱动器,则、情况更糟。由于系统难题,LED 驱动器上的这种意外低输入电压可能会低于 3V 并触发 VIN UVLO 保护,即使 LED 驱动器可以支持高达 3V 的输入电压。

欠压阈值可通过 UVLO 引脚上的外部电阻分压器进行编程。如果在 LP8866(S)-Q1 器件正常运行期间 UVLO 引脚电压降至 UVLO 下降电平(典型值为 0.787V)以下,则 IC 停止开关,LED 输出关闭并且器件进入待机模式。SUPPLY_FAULT_STATUS 寄存器中也会设置 VINUVLO_STATUS 位并触发 INT 引脚。当 UVLO 电压上升至高于上升阈值电平时,LP8866(S)-Q1 退出待机模式并开始启动序列。

因此,如果系统在启动条件下不稳定,导致 VIN 降至 3V 以下,则 LED 驱动器无法按预期点亮。UVLO 保护设置必须具有大出很多的裕度来降低风险,但 UVLO 保护无法实现预期的精确保护,而这种保护不高效。