ZHCAFR8
September 2025
LM5152-Q1
,
LP8866-Q1
,
LP8866S-Q1
1
摘要
商标
1
简介
2
没有预升压功能时可能出现的系统难题
2.1
高侧开关的欠压保护
2.2
系统偏置电源中断
2.3
LED 驱动器上的输入电压意外降低
2.4
系统中意外的输入电流增大情况
3
使用预升压功能解决系统难题战的设计建议
3.1
方框图和测试结果设置
3.2
重要设计注意事项
4
总结
5
参考资料
5
参考资料
德州仪器 (TI),
具有 6 个 150mA 通道的 LP8866S-Q1 汽车级显示 LED 背光驱动器
数据表。
德州仪器 (TI),
适用于启停/备用电池电源的 LM5152x-Q1 汽车级低 IQ 同步升压控制器
数据表。
德州仪器 (TI),
LM5152EVM-BST 评估模块
,EVM 用户指南。