ZHCAFR8 September   2025 LM5152-Q1 , LP8866-Q1 , LP8866S-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2没有预升压功能时可能出现的系统难题
    1. 2.1 高侧开关的欠压保护
    2. 2.2 系统偏置电源中断
    3. 2.3 LED 驱动器上的输入电压意外降低
    4. 2.4 系统中意外的输入电流增大情况
  6. 3使用预升压功能解决系统难题战的设计建议
    1. 3.1 方框图和测试结果设置
    2. 3.2 重要设计注意事项
  7. 4总结
  8. 5参考资料

摘要

本应用手册介绍了适用于汽车显示应用的预升压设计,它可使系统更加稳健。根据车辆原始设备制造商 (OEM) 的要求,应在低电池电量条件(例如 6V)下验证是否能够正常运行,例如使用典型的 12V 汽车电池进行启动和自动启动的条件。考虑到系统级难题,在实际设计中应注意在低电压条件下实现正常运行。设计人员可以通过使用预升压功能使系统更稳健。LM5152-Q1 是一款同步升压控制器,可在电池电压较低时用作预升压控制器。本应用手册的设计示例采用了 LP8866(S)-Q1,它是 TI 的汽车用全局调光 LED 驱动器,顺应显示市场趋势。