ZHCAFQ5 September   2025 TMCS1123 , TMCS1123-Q1 , TMCS1126 , TMCS1126-Q1 , TMCS1127 , TMCS1127-Q1 , TMCS1133 , TMCS1133-Q1 , TMCS1143 , TMCS1148

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2SOIC-10 基板级可靠性测试暴露
    1. 2.1 通过 X 射线检测焊点
    2. 2.2 热力测试
    3. 2.3 交叉部分
  6. 3总结
  7. 4参考资料

通过 X 射线检测焊点

在处理较大的焊点(例如 SOIC-10 封装输入端的焊点)时,正确选择焊料对于实现最佳性能来说非常重要。德州仪器 (TI) 建议使用免清洗焊膏,如 AIM M8 SAC 4 型,以获得最佳效果。水溶性焊膏通常会导致空洞增多,随着时间的推移,可能会因焊点中存在这些空洞而导致热性能降低。图 2-4图 2-5 展示了免清洗焊膏的性能示例,而 图 2-6图 2-7 展示了水溶性焊膏在较大焊点上的性能示例。

 免清洗焊膏 X 射线,左侧输入引线图 2-4 免清洗焊膏 X 射线,左侧输入引线
 免清洗焊膏 X 射线,右侧输入引线图 2-5 免清洗焊膏 X 射线,右侧输入引线
 初始时刻 X 射线,左侧输入引线图 2-6 初始时刻 X 射线,左侧输入引线
 初始时刻 X 射线,右测输入引线图 2-7 初始时刻 X 射线,右测输入引线

本实验特意选用了水溶性 SAC305 4 类焊膏,旨在将被测器件置于最严苛的焊料空洞情况,即 SOIC-10 封装在 SOIC-16 焊盘布局上的最不利场景。

在进行 图 2-3 中所述的 500 个温度循环后,再次检查器件的焊接完整性。请注意,图 2-8图 2-9 中所示的器件是从测试卡中随机抽取的样片,其所示的焊料空洞并非 图 2-6图 2-7 中所示空洞的延续。

 500 个温度循环 X 射线,左侧引线图 2-8 500 个温度循环 X 射线,左侧引线
 500 个温度循环 X 射线,右侧引线图 2-9 500 个温度循环 X 射线,右侧引线

X 射线结果显示,虽然熔合引线上存在焊料空洞,但数量上与初始时刻样片没有任何显著差异。焊料空洞与循环前出现的空洞相当,在恒定直流负载下,即使在 500 个温度循环后也没有出现故障。这表明,无论初始制造时是否存在空洞,温度循环都不会导致焊料空洞增加。不过,一般而言,仍建议在应用中使用免清洗焊膏,因为这有助于缓解因为这一问题在生产中导致的所有额外故障。