ZHCAFQ5A September 2025 – March 2026 TMCS1123 , TMCS1123-Q1 , TMCS1126 , TMCS1126-Q1 , TMCS1127 , TMCS1127-Q1 , TMCS1133 , TMCS1133-Q1 , TMCS1143 , TMCS1148
德州仪器 (TI) 为 TMCS11xx 系列器件使用独特的 SOIC-10 封装,在该封装中,传统 SOIC-16 型封装中的八根独立引线被熔合为两根。这个熔合引线框架用于将电流传输到封装中,取代了两组(每组四根)的独立引线。然而,应用中通常需要多来源采购,虽然器件是 引脚对引脚 兼容的,但它们在构造上确实存在一些差异。本应用手册探讨了在 SOIC-16 焊盘图案上使用德州仪器 (TI) SOIC-10 封装的情况,以证明 SOIC-10 封装可安心用于印刷电路板上的标准 SOIC-16 焊盘布局。