ZHCAFQ5 September   2025 TMCS1123 , TMCS1123-Q1 , TMCS1126 , TMCS1126-Q1 , TMCS1127 , TMCS1127-Q1 , TMCS1133 , TMCS1133-Q1 , TMCS1143 , TMCS1148

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2SOIC-10 基板级可靠性测试暴露
    1. 2.1 通过 X 射线检测焊点
    2. 2.2 热力测试
    3. 2.3 交叉部分
  6. 3总结
  7. 4参考资料

热力测试

在初始状态和完成 500 个温度循环后,对器件进行了直流热分析,以评估引线框架在温度循环应力前后的热性能。此外,以标准焊盘图案作为基准对 TMCS 器件进行了相同测试,并在使用免清洗焊膏时对焊盘图案交叉进行了热测试。这些电路板中的每一块上都有 40A 的直流电流流经引线框架并持续 10 分钟,然后拍摄热图像。在所有情况下,这一长度都足够长,可以让器件达到热平衡。

 SOIC-10 封装在 SOIC-10 焊盘布局上,初始时刻,SAC 水溶性焊膏图 2-10 SOIC-10 封装在 SOIC-10 焊盘布局上,初始时刻,SAC 水溶性焊膏
 SOIC-10 封装在 SOIC-16 焊盘布局上,初始时刻,SAC 水溶性焊膏图 2-11 SOIC-10 封装在 SOIC-16 焊盘布局上,初始时刻,SAC 水溶性焊膏
 SOIC-10 封装在 SOIC-16 焊盘布局上,500 个循环后,SAC 水溶性焊膏图 2-12 SOIC-10 封装在 SOIC-16 焊盘布局上,500 个循环后,SAC 水溶性焊膏
 SOIC-10 封装在 SOIC-16 焊盘布局上,初始时刻,SAC 免清洗焊膏图 2-13 SOIC-10 封装在 SOIC-16 焊盘布局上,初始时刻,SAC 免清洗焊膏

热图像表明,在所有电路板测试中引线框架的温度都是相近的。从初始测试到 500 个温度循环后的图像,最终温度变化小于 1°C(56°C 与 56.6°C 对比)。相比之下,TMCS 在标准焊盘布局上的基线板的最终温度为 55°C。使用免清洗焊膏的 SOIC-16 焊盘布局板上的 SOIC-10 也稳定在与其他测试相同的温度 (56.4°C)。总之,除了预计的随机工艺变化之外,没有观察到明显的热变化。