ZHCAFP7 August 2025 TDA4VL-Q1
本应用手册演示了在 TDA4VL 平台上如何通过 Linux 热框架实现基于 DFS 的 CPU 被动冷却。通过设备树配置将 CPUFREQ 散热设备与片内热传感器集成后,系统可动态调整 CPU 频率以维持安全工作温度,无需依赖主动散热组件。
本文档提供的补丁程序与测试流程,为开发人员在同类 TDA4 及 Sitara 系列器件上复现该设计提供了实用参考。只需对 CPU OPP 表、热区域配置及 CPUFREQ 调节器进行少量修改,该方案即可适配各类 TI SoC。
采用该方法不仅能提升系统可靠性与使用寿命,还能在热受限环境中实现无噪音、高能效的运行状态。