ZHCAFP7 August 2025 TDA4VL-Q1
本应用手册介绍了如何在 TDA4VL 器件上利用基于 Linux 的动态频率调节 (DFS) 及热框架实现 CPU 功耗与温度的高效管理。本文重点介绍了当前热传感器的支持现状,探讨了 DFS 功能,并为将这些特性集成到嵌入式 Linux 系统中提供指导。
本文还概述了在 TDA4VL 平台上的实现示例,演示如何通过 Linux CPUFREQ 及热框架实现基于热状态的 CPU 频率调节。