ZHCAFP7 August   2025 TDA4VL-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 TDA4VL SoC 概述
    2. 1.2 文档目的
    3. 1.3 目标受众与应用
    4. 1.4 问题说明
  5. 2Linux 中的动态频率调节 (DFS)
    1. 2.1 什么是 DFS?
    2. 2.2 Linux CPUFREQ 框架
    3. 2.3 支持的 CPUFREQ 调节器
    4. 2.4 TI SoC 上的 DFS 支持现状
  6. 3Linux 热框架
    1. 3.1 热区与触发点
    2. 3.2 冷却机制:被动与主动
    3. 3.3 DFS 在被动冷却中的作用
  7. 4TDA4VL 器件的热支持
    1. 4.1 VTM 与带隙传感器初始化
    2. 4.2 通过 k3_j7xxx_bandgap 驱动程序实现温度监测
  8. 5在 TDA4VL 上启用 CPU 冷却
    1. 5.1 启用 CPU 冷却的补丁程序
    2. 5.2 测试 TDA4VL 上的冷却功能
  9. 6在 TDA4 及 Sitara 器件中的可扩展性
    1. 6.1 调整实现方式
  10. 7总结
  11. 8参考资料

Linux CPUFREQ 框架

Linux 内核提供了一个名为 CPUFREQ 框架的标准化接口,用于启用和控制 DFS。该框架允许用户和系统软件在运行时在硬件支持的不同 CPU 频率间切换。

CPUFREQ 框架的核心组件包括:

  • CPU 频率驱动程序:这些驱动程序与特定硬件机制交互,以控制 CPU 时钟。
  • 调节器:决定何时以及如何更改 CPU 频率的算法
  • Sysfs 接口:允许用户空间与 CPUFREQ 子系统进行交互(例如,/sys/devices/system/cpu/cpu */cpufreq/)