ZHCAFP7 August   2025 TDA4VL-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 TDA4VL SoC 概述
    2. 1.2 文档目的
    3. 1.3 目标受众与应用
    4. 1.4 问题说明
  5. 2Linux 中的动态频率调节 (DFS)
    1. 2.1 什么是 DFS?
    2. 2.2 Linux CPUFREQ 框架
    3. 2.3 支持的 CPUFREQ 调节器
    4. 2.4 TI SoC 上的 DFS 支持现状
  6. 3Linux 热框架
    1. 3.1 热区与触发点
    2. 3.2 冷却机制:被动与主动
    3. 3.3 DFS 在被动冷却中的作用
  7. 4TDA4VL 器件的热支持
    1. 4.1 VTM 与带隙传感器初始化
    2. 4.2 通过 k3_j7xxx_bandgap 驱动程序实现温度监测
  8. 5在 TDA4VL 上启用 CPU 冷却
    1. 5.1 启用 CPU 冷却的补丁程序
    2. 5.2 测试 TDA4VL 上的冷却功能
  9. 6在 TDA4 及 Sitara 器件中的可扩展性
    1. 6.1 调整实现方式
  10. 7总结
  11. 8参考资料

什么是 DFS?

动态频率调节(DFS,又称 CPU 频率调节)是一种电源管理技术,可使处理器根据性能需求或热状态动态调整工作频率。降低频率可减少功耗与发热量,而提高频率则能提升性能。

在德州仪器的 TDA4VL SoC(它搭载多个 Arm®Cortex®- A72 内核)上,DFS 可以用于通过在运行时调整 CPU 频率来平衡性能和功耗。这在需同时应对动态负载变化与热约束条件的嵌入式系统中,尤为实用。