ZHCAFP7
August 2025
TDA4VL-Q1
1
摘要
商标
1
简介
1.1
TDA4VL SoC 概述
1.2
文档目的
1.3
目标受众与应用
1.4
问题说明
2
Linux 中的动态频率调节 (DFS)
2.1
什么是 DFS?
2.2
Linux CPUFREQ 框架
2.3
支持的 CPUFREQ 调节器
2.4
TI SoC 上的 DFS 支持现状
3
Linux 热框架
3.1
热区与触发点
3.2
冷却机制:被动与主动
3.3
DFS 在被动冷却中的作用
4
TDA4VL 器件的热支持
4.1
VTM 与带隙传感器初始化
4.2
通过 k3_j7xxx_bandgap 驱动程序实现温度监测
5
在 TDA4VL 上启用 CPU 冷却
5.1
启用 CPU 冷却的补丁程序
5.2
测试 TDA4VL 上的冷却功能
6
在 TDA4 及 Sitara 器件中的可扩展性
6.1
调整实现方式
7
总结
8
参考资料
3.2
冷却机制:被动与主动
热框架支持多种冷却设备类型,大致可分:
被动冷却:
通过降低性能或功耗实现系统降温
示例:
利用 DFS 降低 CPU 频率
禁用或热插拔 CPU 内核
在需无噪音运行或低功耗运行的场景中,被动冷却为优选方案。
主动冷却:
使用外部机制实现降温,例如:
打开风扇
通过 PWM 控制来提高风扇速度
需外部硬件和驱动程序支持(如风扇控制器)