ZHCAFP7 August   2025 TDA4VL-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 TDA4VL SoC 概述
    2. 1.2 文档目的
    3. 1.3 目标受众与应用
    4. 1.4 问题说明
  5. 2Linux 中的动态频率调节 (DFS)
    1. 2.1 什么是 DFS?
    2. 2.2 Linux CPUFREQ 框架
    3. 2.3 支持的 CPUFREQ 调节器
    4. 2.4 TI SoC 上的 DFS 支持现状
  6. 3Linux 热框架
    1. 3.1 热区与触发点
    2. 3.2 冷却机制:被动与主动
    3. 3.3 DFS 在被动冷却中的作用
  7. 4TDA4VL 器件的热支持
    1. 4.1 VTM 与带隙传感器初始化
    2. 4.2 通过 k3_j7xxx_bandgap 驱动程序实现温度监测
  8. 5在 TDA4VL 上启用 CPU 冷却
    1. 5.1 启用 CPU 冷却的补丁程序
    2. 5.2 测试 TDA4VL 上的冷却功能
  9. 6在 TDA4 及 Sitara 器件中的可扩展性
    1. 6.1 调整实现方式
  10. 7总结
  11. 8参考资料

摘要

本应用手册介绍了德州仪器的 TDA4VL/J721S2 处理器如何借助基于 Linux 的动态频率调节 (DFS) 和热框架来实现高效的 CPU 热管理。本文介绍了通过 k3_j7xxx_bandgap 驱动程序可实现的当前热传感器支持,并概述了使用 DFS 启用被动冷却的步骤。本指南面向嵌入式 Linux 开发人员和系统架构师,适用于功率与热效率至关重要的汽车及工业市场应用场景。本文信息可帮助开发人员了解在基于 TDA4VL/J721S2 的系统中,如何监测热区并实现可扩展的软件控制冷却策略。本示例演示了在 TDA4VL 上的实现过程,且可扩展应用于其他 TDA4 及 Sitara 器件,以实现 Linux 系统下的热管理功能。