ZHCAFP7 August   2025 TDA4VL-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 TDA4VL SoC 概述
    2. 1.2 文档目的
    3. 1.3 目标受众与应用
    4. 1.4 问题说明
  5. 2Linux 中的动态频率调节 (DFS)
    1. 2.1 什么是 DFS?
    2. 2.2 Linux CPUFREQ 框架
    3. 2.3 支持的 CPUFREQ 调节器
    4. 2.4 TI SoC 上的 DFS 支持现状
  6. 3Linux 热框架
    1. 3.1 热区与触发点
    2. 3.2 冷却机制:被动与主动
    3. 3.3 DFS 在被动冷却中的作用
  7. 4TDA4VL 器件的热支持
    1. 4.1 VTM 与带隙传感器初始化
    2. 4.2 通过 k3_j7xxx_bandgap 驱动程序实现温度监测
  8. 5在 TDA4VL 上启用 CPU 冷却
    1. 5.1 启用 CPU 冷却的补丁程序
    2. 5.2 测试 TDA4VL 上的冷却功能
  9. 6在 TDA4 及 Sitara 器件中的可扩展性
    1. 6.1 调整实现方式
  10. 7总结
  11. 8参考资料

通过 k3_j7xxx_bandgap 驱动程序实现温度监测

k3_j7xxx_bandgap 驱动程序负责热传感器的底层初始化,并提供用于注册热区的软件钩子。功能包括:

  • 读取 SoC 中 A72 内核、GPU 及其他关键区域的实时温度。
  • 将每个物理传感器映射到对应的逻辑热区。
  • 与 Linux 热管理核心集成,以触发温度触发点

借助该功能,即使在主动/被动冷却机制尚未实现的情况下,开发人员也能观察系统热行为并规划冷却策略。