ZHCAFP7 August   2025 TDA4VL-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 TDA4VL SoC 概述
    2. 1.2 文档目的
    3. 1.3 目标受众与应用
    4. 1.4 问题说明
  5. 2Linux 中的动态频率调节 (DFS)
    1. 2.1 什么是 DFS?
    2. 2.2 Linux CPUFREQ 框架
    3. 2.3 支持的 CPUFREQ 调节器
    4. 2.4 TI SoC 上的 DFS 支持现状
  6. 3Linux 热框架
    1. 3.1 热区与触发点
    2. 3.2 冷却机制:被动与主动
    3. 3.3 DFS 在被动冷却中的作用
  7. 4TDA4VL 器件的热支持
    1. 4.1 VTM 与带隙传感器初始化
    2. 4.2 通过 k3_j7xxx_bandgap 驱动程序实现温度监测
  8. 5在 TDA4VL 上启用 CPU 冷却
    1. 5.1 启用 CPU 冷却的补丁程序
    2. 5.2 测试 TDA4VL 上的冷却功能
  9. 6在 TDA4 及 Sitara 器件中的可扩展性
    1. 6.1 调整实现方式
  10. 7总结
  11. 8参考资料

VTM 与带隙传感器初始化

TDA4VL SoC 中的电压与温度监控器 (VTM) 子系统为热传感提供硬件支持。该子系统包括:

  • 多个片内温度传感器(基于带隙原理)
  • 用于监测热区的基础架构

在 Linux 系统中,VTM 硬件通过 k3_j7xxx_bandgap 驱动程序完成初始化。此驱动程序支持:

  • 从 SoC 上的多个热传感器读取温度值
  • 向 Linux 系统热框架暴露热区

初始化完成后,可通过以下 sysfs 接口访问温度数据: /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp