ZHCAFD5A June 2025 – August 2025 HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120 , HDC3120-Q1
接下来,对 HDC3020 进行了过热测试,以确保 HDC3020 能够可靠地检测少量进水。在研究了不同条件下的三滴测试数据后,选用 10m%RH/s 的转换率阈值来检测给定测试外壳的进水事件。
表 5-1 和 图 5-8 列出了所有温度和湿度条件下的三滴测试结果。在所有情况下,进水事件都能在 40 秒内检测到,而在大多数情况下可在几秒内检测到。如图所示,与更潮湿的初始条件相比,更干燥条件下产生的峰值 RH 转换率要高得多(在寒冷干燥空气中可达 106.0m%RH/s)。更干燥的条件也允许更快地检测到进水事件,在炎热干燥空气中的检测速度最快可达 1.5 秒(使用 2Hz 的自动测量速率)。低温条件下的峰值转换率高于高温条件下的峰值转化率;例如,比较低温或潮湿和高温或潮湿测试结果。这种行为的原因可解释为在低温条件下,平衡饱和蒸汽压较低,因此环境的水分含量较低,水分含量的微小变化会导致较大的 RH 值变化。即使在最恶劣的高温和潮湿测试条件下,由进水事件引起的湿度峰值 (22.6m%RH/s) 也远高于 10m%RH/s 的阈值。这证实了所选阈值在各种实际环境条件下都是适用的。
| 测试条件 | 峰值 RH 10 秒转换率 | 检测到进水所需的时间 ΔTime |
|---|---|---|
| 22°C、45%RH(室内环境) | 17.1m%RH/s | 21.0s |
| 50°C、20%RH(高温干燥) | 78.1m%RH/s | 1.5s |
| 50°C、70%RH(高温潮湿) | 22.6m%RH/s | 38.5s |
| 10°C、10% RH(低温干燥) | 106.0m%RH/s | 3.5s |
| 10°C、70%RH(低温潮湿) | 96.4m%RH/s | 3.5s |