ZHCAFD5A June   2025  – August 2025 HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120 , HDC3120-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 动机
    2. 1.2 湿度和进水的物理学原理
  5. 2测试方法
  6. 3假设
  7. 4采用转换率阈值的建议算法
  8. 5测试结果
    1. 5.1 室内环境条件下的测试结果
    2. 5.2 高温和低温条件下的测试结果
    3. 5.3 通风口浸没和空气交换测试
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

摘要

进水或渗水可能会对许多应用中使用的关键电子元件构成重大威胁,其中包括电动助力转向 (EPS)、EV 电池组、激光雷达和液冷服务器等汽车和企业系统。本应用手册介绍了一种基于湿度传感器的检测方法,该方法使用相对湿度 (RH) 的转换率(例如变化率)作为进水事件的指示符,利用 HDC3020 传感器快速识别密封或通风电子外壳中的进水情况。具体而言,可在 10 秒窗口内计算 RH 转换率,并将其与阈值进行比较,以检测何时发生进水事件。此方法可在数秒内可靠地检测到轻微的泄漏事件(1.7L 外壳中 ≤0.07mL)。这优于传统的 PCB 迹线电极水传感器,可增强系统可靠性,减少误报,并简化传感器部署。

 使用 RH 转换率阈值检测进水情况图 1-1 使用 RH 转换率阈值检测进水情况