ZHCAFD5A June 2025 – August 2025 HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120 , HDC3120-Q1
现有技术正受到对更高效率和性能的新需求的挑战。例如,在过去十年内,电动汽车 (EV) 的普及度激增,由于电动汽车通常配备更多电子元件,因此面临进水风险的电子系统数量也相应增多。同样,随着存储和计算工作负载迁移到云端,数据中心也在迅速扩展,需要更高的性能和密集的冷却。这些趋势带来了新的工程挑战,包括对液体冷却的依赖更大,进而增加了电子系统发生漏水的风险。
电动助力转向 (EPS) 就是顺应这些趋势而开发的子系统的一个示例。虽然仍在使用液压动力转向,但 EPS 通过仅按需而非连续运行辅助电机来提高效率。最初,EPS 电机被放置在车厢内(转向柱上)以确保其得到保护,但这种配置使得驾驶员的路感低于液压系统。该设计已更新为将 EPS 电机移到轴距上,以增强转向感觉。但是,将电机和控制电子元件放置在车轮附近会使它们暴露于环境。防尘罩磨损或密封件故障会导致水渗入电子系统,最终导致电子元件遭受最严重的一种损害:进水。