ZHCAFD5A June 2025 – August 2025 HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120 , HDC3120-Q1
对通风测试外壳进行了额外测试,以确保 RH 变化能可靠地归因于真实的进水事件,并且不会因环境湿度的正常波动而产生误报。首先,将该通风口浸入水中,以验证防水通风口的完整性。通风口阻止了任何水进入测试外壳,并减缓了水分交换速度。因此,RH 基本保持平坦(参阅 图 5-9)。
图 5-9 通风口浸没测试:RH 10 秒转换率与时间的关系在第二次测试中,通风外壳适应了约 23.5°C 和 44%RH 的室内环境条件。然后,外壳被关闭并放置在环境测试箱中,该测试箱被预设为 25°C 和 90%RH 的高湿度条件。观察 HDC3020,以了解 RH 读数升高的速度。如 图 5-10 所示,RH 10 秒转换率随着时间的推移没有像真正的进水事件那样快快速上升,而且始终远低于阈值。这表明,如果外壳适当通风,就可以在不触发误报的情况下将泄漏与正常湿度上升区分开来。
图 5-10 通气外壳与环境箱之间的空气交换测试:RH 10 秒转换率与时间的关系