ZHCAFD5A June 2025 – August 2025 HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120 , HDC3120-Q1
检测进水事件的建议方法是适用 RH 转换率阈值检测进水情况。湿度传感器需要被设置为以每秒 1-2 个样本 (1-2Hz) 的速率测量 RH。然后,需要在 10 秒窗口内计算转换率。为计算 10 秒 RH 转换率,首先需要通过取当前 RH 测量值 (RHN) 和 10 秒前的测量值 (RHN-10) 之间的差值来获得 ΔRH。然后,将 ΔRH 除以 Δtime 再乘以 1000,得到以 m%RH/s(毫百分比 Rh/秒)为单位的转换率,计算公式如 方程式 2 所示。
该计算可在软件中进行,并且需要在数据缓冲器(例如 FIFO(先入先出)缓冲器)中存储最后 10 秒的 RH 测量值。图 4-1 以流程图的形式显示了建议算法。在给定稳态温度和压力的情况下(如假设章节所述),在各种温度和湿度条件下对转换率阈值方法进行了测试。
需要在软件中设置转换率阈值,以便在测得的转换率超过阈值时发出警报(表明发生了进水事件)。所设计的转换率阈值取决于外壳尺寸和所需灵敏度(必须检测的水量)等因素。根据收集的数据,10m%RH/s 被确定为能在给定 1.7L 外壳中可靠地检测 ≤0.07mL 进水事件的阈值。各种条件下的测试表明,0.07mL 或以上的泄漏事件会导致 RH 迅速上升,且远高于所选阈值,而正常环境湿度波动则始终低于该阈值。可以遵循类似的测试过程来确定不同系统外壳的适当阈值。
图 4-2 显示了如何基于为测试 2(22°C、45% RH、0.07mL 水)所收集的数据,利用转换率阈值来检测 0.07mL 进水事件。垂直深蓝色线表示进水事件(水被引入测试系统时),水平黑色线表示建议的10m%RH/s 转换率阈值,垂直浅蓝色线表示进水警报事件(超过阈值时)。下一章节包含多种测试条件下的详细测试结果和数据分析。
图 4-2 测试 2(22°C、45%RH、0.07mL 水):RH 10 秒转换率与时间的关系