ZHCAFD5A June   2025  – August 2025 HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120 , HDC3120-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 动机
    2. 1.2 湿度和进水的物理学原理
  5. 2测试方法
  6. 3假设
  7. 4采用转换率阈值的建议算法
  8. 5测试结果
    1. 5.1 室内环境条件下的测试结果
    2. 5.2 高温和低温条件下的测试结果
    3. 5.3 通风口浸没和空气交换测试
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

假设

对于此次漏水检测实验,我们做了若干假设以缩小测试范围:

  • 外壳中装有一个通风口,用于实现压力均衡。这可以防止内部温度变化时的压力积聚。在该实验中,TI 使用了一个防水通风口,以使潮湿空气与外界空气进行交换,从而实现压力均衡,同时防止液态水进入。虽然这构成了一个半开放系统,但该假设仍然允许实验结果适用于封闭系统。标称密封系统不会产生内部压力。即使是在大气压下完全密封的封闭系统,在发生泄漏事件时被刺穿也不会导致压力变化。

  • 每次测试开始时,该系统都会在干燥、已知良好的状态下启动。该算法假设在时间零点时,外壳中没有水。接受测试的外壳在每次试验开始时都是完全干燥的。确定系统在启动前是否受潮不在这些测试的明确范围内。进水是单一事件。
  • 每次测试期间,温度保持恒定。TI 假定在泄漏事件发生期间未发生明显的升温或降温情况。对于高温和低温测试,事先将水温调节到目标温度,以避免因温度变化而对湿度产生任何影响。