ZHCAFD4 June 2025 LM339 , LM393 , LMH7322 , TL331 , TLV1812 , TLV1871 , TLV1872 , TLV3601 , TLV3604
低压差分信号 (LVDS) 输出级在输出之间使用开关 ±4mA 电流,并消除基于 ECL 的输出所需的负电源和两个下拉电阻器。LVDS 进一步将输出摆幅降低至 ±400mV,以 +1.2V 为中心。
图 2-12 LVDS 输出只需在接收器的输出之间连接一个 100Ω 端接电阻器,即可轻松实现 LVDS 端接。100Ω 电阻器与 ±4mA 差分电流相结合,在接收器上产生 ±400mV 差分信号。
图 2-13 LVDS 端接LVDS 也称为 TIA/EIA-644,也是许多流行的互连协议(如 Display Port、FPD-Link、Channel Link、Firewire 和 Serial ATA)的基础。许多处理器和 ASIC 具备带内部端接电阻器的本机 LVDS 输入。
支持 LVDS 标准的器件示例有 LMH7220、TLV3604/5/7、TLV3801/2 和 TLV3811/11C。
| 优点 | 缺点 |
|---|---|
|
|