ZHCAFD4 June 2025 LM339 , LM393 , LMH7322 , TL331 , TLV1812 , TLV1871 , TLV1872 , TLV3601 , TLV3604
集电极开路 或 漏极开路(可互换使用)输出由单个只能灌入电流的晶体管组成。这可被视为从输出端到接地处的机械 (SPST) 开关。
需要上拉电阻器来产生输出 高压。施加到端接电阻器 顶部 的端接电压会设置输出为 高 (VOH) 电压。当输出为逻辑 高电压 时,晶体管关断(未导通),上拉电阻器将输出节点 上拉 至端接电压。
注意:可以将输出上拉至任何小于比较器电源电压的电压。在大多数情况下,比较器允许将输出 拉至 高于比较器电源电压,最高达到最大电压。但是,某些器件在输出端具有上部 ESD 钳位二极管,可将最大上拉电压限制为电源电压。上拉至不同的电压称为 电平转换。
数据表特性或电气规格表注可以提及输出是否可拉至电源电压以上。如果未提及,则绝对最大额定值或建议运行条件的 输出电压 行可提供线索。
集电极开路输出的一个优势是,可将多个输出连接在一起以形成一个 OR'ed 输出总线,其中任何输出都可以将输出总线拉至低电平。这对于系统误差总线和窗口比较器很常见。
表 3-1 中显示了集电极开路输出器件的列表。
| 优点 | 缺点 |
|---|---|
|
|