ZHCAFD4 June 2025 LM339 , LM393 , LMH7322 , TL331 , TLV1812 , TLV1871 , TLV1872 , TLV3601 , TLV3604
差分推挽式输出是一个具有两个相同推挽式输出的比较器,其中一个输出与另一个输出的 180° 反相,并且摆幅接近电源轨。由于反相是在内部从公共节点实现的,因此使用外部反相器逻辑门可能会促使两个输出之间的偏斜(延迟)很小。
差分输出可用于创建差分传输方案,或者以分开 180° 的两个单输出形式来驱动 H 桥晶体管或 MOSFET 等负载。
支持此标准的器件是 TL3016、TL3116、TL712 和 TL714。
| 优点 | 缺点 |
|---|---|
|
|