ZHCAFD4 June   2025 LM339 , LM393 , LMH7322 , TL331 , TLV1812 , TLV1871 , TLV1872 , TLV3601 , TLV3604

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2输出类型
    1. 2.1 集电极开路或漏极开路
      1. 2.1.1 可选集电极开路或发射极开路输出
    2. 2.2 推挽
      1. 2.2.1 具有独立电源的推挽式输出
    3. 2.3 差分
      1. 2.3.1 差分推挽式
      2. 2.3.2 ECL、RSECL、PECL、RSPECL 和 LVPECL
      3. 2.3.3 低电压差分信号
      4. 2.3.4 电流模式逻辑
  6. 3总结
  7. 4参考资料

差分

差分输出使用两个始终为 180° 异相的输出。与单端方案相比,差分方案具有巨大的优势,因为差分方案更不易受到共模噪声的影响。接收器仅响应差分电压。耦合到互连的噪声被接收器视为共模调制,并被抑制。相反,平衡电流路径可以通过使用平衡线路或双绞线来降低辐射 EMI。